Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal cabeza baja, total / parcialmente roscado
BN 16
DIN 7984
~UNI 9327
| Forma de la cabeza | 
                               
            Forma de la cabeza
            Cilíndrica baja
 
     | 
                    
| Accionamiento | 
                               
            Accionamiento
            Hexágono interior
 
     | 
                    
| Rosca | 
                               
            Rosca
            parcial / totalmente roscados
 
     | 
                    
| Material | 
                               
            Material
            Acero
 
     | 
                    
| Clase de calidad | 
                               
            Clase de calidad
            08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante)
 
     | 
                    
| Superficie | 
                               
            Superficie
            negro
 
     | 
                    
Todas las características
b: la versión parcialmente roscada no puede garantizarse siempre
Norma
Información adicional
Según ISO 898-1, los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.
Características
| Forma de la cabeza | 
                               
            Forma de la cabeza
            Cilíndrica baja
 
     | 
                    
| Accionamiento | 
                               
            Accionamiento
            Hexágono interior
 
     | 
                    
| Rosca | 
                               
            Rosca
            parcial / totalmente roscados
 
     | 
                    
| Material | 
                               
            Material
            Acero
 
     | 
                    
| Clase de calidad | 
                               
            Clase de calidad
            08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante)
 
     | 
                    
| Superficie | 
                               
            Superficie
            negro
 
     | 
                    
BN 15 - DIN 6912
Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal cabeza baja y centrador, parcial / totalmente roscados - Acero - 08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante) - negro
BN 17 - DIN 7984
Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal cabeza baja, total / parcialmente roscado - Acero - 08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante) - cincado pasivado azul
BN 20737 - DIN 6912
Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal cabeza baja y centrador, parcial / totalmente roscados - Acero - 08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante) - cincado pasivado azul