Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados
BN 11491
ISO 4017
~DIN 933
~UNI 5739
~ČSN 021103
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Tratamiento del material |
Tratamiento del material
recocido
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
5.6
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado amarillo
|
Todas las características
Norma
ISO 4017
~DIN 933
~UNI 5739
~ČSN 021103
Información adicional
Esta calidad puede utilizarse para aplicaciones conforme a la directriz de aparatos de presión 97 / 23 / CE (PED).
Certificado según EN 10204 3.1 disponible bajo pedido.
Para el emparejamiento con tuercas hexagonales 5-2
Características
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Tratamiento del material |
Tratamiento del material
recocido
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
5.6
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado amarillo
|
Adecuado para
BN 10529 - ISO 4032 - ~DIN 934
Tuercas hexagonales tipo 1 - Acero - 5-2 - cincado pasivado amarillo