Undersænkhoved skruer med lige kærv
BN 359
DIN 963 A
(Standard trukket tilbage)
~ISO 2009
~UNI 6109
~ČSN 021151
Hovedform |
Hovedform
Undersænket 90°
|
Kærv |
Kærv
Lige kærv
|
Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
4.8
|
Overflade |
Overflade
elzink gul
|
Todas las características
Norma
Información adicional
Undersænkning efter foreliggende standard!
Características
Hovedform |
Hovedform
Undersænket 90°
|
Kærv |
Kærv
Lige kærv
|
Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
4.8
|
Overflade |
Overflade
elzink gul
|
BN 20244 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Undersænkhoved skruer med lige kærv - Stål - 4.8 - elzink med tyklagspassivering
BN 357 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Undersænkhoved skruer med lige kærv - Stål - 4.8 - elzink blå
BN 363 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Undersænkhoved skruer med lige kærv - Stål - 8.8 - elzink blå
BN 654 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Tornillos de cabeza avellanada ranurada - Acero inoxidable - A2
BN 655 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Tornillos de cabeza avellanada ranurada - Acero inoxidable - A4