Choose your country or region
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
Tapones cónicos roscados con hueco hexagonal rosca métrica fina

BN 40

DIN 906

~ČSN 021913



Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Material
Material Acero
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

All features

1) Cono 1:16


Standard

DIN 906 ~ČSN 021913

Features

Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Material
Material Acero
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Indicación de montaje

Los tapones cónicos roscados, se pueden utilizar para taponar orifícios cilíndricos. Dependiendo del ambiente, presión, temperatura y materiales utilizados, la estanquiedad no puede ser garantizada.
Por lo tanto es recomendable la aplicación de un producto sellante apropiado para su uso


Advertencias

Los tapones cónicos roscados DIN 906 no deben ser utilizados para los conductos de gas ni agua potable.