Tornillos de cabeza abombada con collar con hueco hexalobular, totalmente roscados
BN 2058
~ISO 7380-2
~DIN 34805-2
Resistencia a la tracción mín. 600 N/mm2
0,2% límite de elasticidad mín. 450N/mm2
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón arandela
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero inoxidable
|
| Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Todas las características
Norma
~ISO 7380-2
~DIN 34805-2
Características del producto
Resistencia a la tracción mín. 600 N/mm2
0,2% límite de elasticidad mín. 450N/mm2
Información adicional
Los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.
Características
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón arandela
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero inoxidable
|
| Tipo de material |
Tipo de material
A2
|