Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Tornillos cabeza cilíndrica redondeada ranurada

BN 653

DIN 85 A

(Estándar descatalogado)

~ISO 1580

~UNI 6108

~ČSN 021137



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica redondeada (Pan Head)
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4

Tutte le caratteristiche

M1,6; M2; M2,5: según ISO 1580


Standard

DIN 85 A (Estándar descatalogado) ~ISO 1580 ~UNI 6108 ~ČSN 021137

Ulteriori informazioni

Tutte le misure con filettatura quasi completa

Caratteristiche

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica redondeada (Pan Head)
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4