Tornillos de cabeza hexagonal con collar biselado total / parcialmente roscado
BN 20235
DIN 6921
(Estándar descatalogado)
EN 1665
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal arandela
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
| Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
| Superficie |
Superficie
cincado con capa de pasivación gruesa
|
Todas las características
M10; M12; M16: ancho de llave conforme a EN bajo demanda
Norma
Características
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal arandela
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
| Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
| Superficie |
Superficie
cincado con capa de pasivación gruesa
|
BN 20170 - ~DIN 6921
Tornillos de cabeza hexagonal con collar biselado y dentellado totalmente roscados - Acero - 8.8 - cincado pasivado azul
BN 20226 - ~DIN 6921
Tornillos de cabeza hexagonal con collar biselado y dentellado totalmente roscados - Acero - 8.8 - cincado con capa de pasivación gruesa
BN 2846 - DIN 6921 - EN 1665
Tornillos de cabeza hexagonal con collar biselado total / parcialmente roscado - Acero - 8.8 - cincado pasivado amarillo
BN 41200 - DIN 6921 - EN 1665
Tornillos de cabeza hexagonal con collar biselado total / parcialmente roscado - Acero - 8.8 - cincado pasivado azul
BN 80007 - ~DIN 6921
Tornillos de cabeza hexagonal con collar biselado y dentellado totalmente roscados - Acero - 8.8 - cincado pasivado amarillo