Tornillos de cabeza hexagonal con collar biselado total / parcialmente roscado
BN 2846
DIN 6921
(Estándar descatalogado)
EN 1665
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal arandela
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado amarillo
|
Toutes les caractéristiques
M10; M12; M16: ancho de llave conforme a EN bajo demanda
Standard
Caractéristiques
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal arandela
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado amarillo
|
BN 20170 - ~DIN 6921
Tornillos de cabeza hexagonal con collar biselado y dentellado totalmente roscados - Acero - 8.8 - cincado pasivado azul
BN 20226 - ~DIN 6921
Tornillos de cabeza hexagonal con collar biselado y dentellado totalmente roscados - Acero - 8.8 - cincado con capa de pasivación gruesa
BN 20235 - DIN 6921 - EN 1665
Tornillos de cabeza hexagonal con collar biselado total / parcialmente roscado - Acero - 8.8 - cincado con capa de pasivación gruesa
BN 41200 - DIN 6921 - EN 1665
Vis à tête hexagonale à embase entièrement / partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué-bleu
BN 80007 - ~DIN 6921
Vis à tête hexagonale à embase crantée entièrement filetées - Acier - 8.8 - zingué-jaune