Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados
BN 20541
DIN 933
(Estándar descatalogado)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul y CresaCoat® C 313 Silver
|
All features
M10; M12: ancho de llave conforme a ISO bajo demanda
Standard
Additional information
Features
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul y CresaCoat® C 313 Silver
|
BN 20542 - DIN 933 - ISO 4017
Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados - Acero - 8.8 - cincado pasivado azul y CresaCoat® C 307 Black
BN 20543 - DIN 931 - ISO 4014
Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados - Acero - 8.8 - cincado pasivado azul y CresaCoat® C 313 Silver
BN 20544 - DIN 931 - ISO 4014
Hex head bolts partially threaded - Steel - 8.8 - zinc plated blue with CresaCoat® C 307 Black
BN 56 - DIN 933 - ISO 4017
Hex head screws fully threaded - Steel - 8.8 - zinc plated blue