Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado con parche de TufLok®

BN 5211

ISO 4026

DIN 913

~UNI 5923

~ČSN 021187



Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Material
Material Acero
Superficie
Superficie láminas de zinc
Hasta
Hasta 45 H

Todas las características


Norma

ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187

Información adicional

Ángulo de impregnación alpha en el campo del eje ~90°, zona circular (Pulverización de paso) hasta ~180°.
Largo de impregnación l1 ~ de 4 hasta 6 hilos de rosca.
Los 1 ó 2 primeros hilos sin impregnar para facilitar la entrada (l2).

Características

Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Material
Material Acero
Superficie
Superficie láminas de zinc
Hasta
Hasta 45 H

Advertencias

Los tornillos sin cabeza no están diseñados para cargas a tracción.