Tornillos con cabeza avellanada abombada ranurada y reducida
BN 659
~DIN 964 A
(Estándar descatalogado)
~ISO 2010
~UNI 6110
~ČSN 021155
| Forma de la cabeza | 
                               
            Forma de la cabeza
            Gota de sebo
 
     | 
                    
| Accionamiento | 
                               
            Accionamiento
            Ranurada
 
     | 
                    
| Rosca | 
                               
            Rosca
            totalmente roscados
 
     | 
                    
| Material | 
                               
            Material
            Acero inoxidable
 
     | 
                    
| Tipo de material | 
                               
            Tipo de material
            A2
 
     | 
                    
Todas las características
Norma
                        ~DIN 964 A (Estándar descatalogado)
~ISO 2010
~UNI 6110
~ČSN 021155
                    Características
| Forma de la cabeza | 
                               
            Forma de la cabeza
            Gota de sebo
 
     | 
                    
| Accionamiento | 
                               
            Accionamiento
            Ranurada
 
     | 
                    
| Rosca | 
                               
            Rosca
            totalmente roscados
 
     | 
                    
| Material | 
                               
            Material
            Acero inoxidable
 
     | 
                    
| Tipo de material | 
                               
            Tipo de material
            A2
 
     |