Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada con hueco hexalobular ~forma M, con rosca métrica

BN 11288

~DIN 7500 M



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul con lubricante
Hasta
Hasta 450-560 HV

Alle Eigenschaften

1) Extremo cónico máx. 4P

2) Section trilobulaire


Norm

~DIN 7500 M

Zusätzliche Informationen

Anwendung: Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zinkdruckguss, Buntmetalle.

Senkung nach entsprechender Norm auslegen!

Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaften

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul con lubricante
Hasta
Hasta 450-560 HV

Advertencias

ISO 4042

Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.