Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Tapones roscados de cabeza hexagonal con collar rosca gas

BN 442 - con anello di tenuta

DIN 910



Forma della testa
Forma della testa Esagonale con bordino
Impronta
Impronta Esagonale
Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie grezzo
Esecuione
Esecuione con anello di tenuta

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 910

Ulteriori informazioni

Anello di tenuta in poliammide vulcanizzato, resistenza alla temperatura: -40 °C ... +90 °C

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Esagonale con bordino
Impronta
Impronta Esagonale
Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie grezzo
Esecuione
Esecuione con anello di tenuta