Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert
BN 164
DIN 982
(Standard withdrawn)
~ISO 7040
~UNI 7473
~NFE 25-409
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
8
|
Surface |
Surface
zinc plated blue
|
Toutes les caractéristiques
M10; M12; M14; M22: wrench size according to ISO on request, M27; M36: acc. DIN 6924
Standard
Caractéristiques
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
8
|
Surface |
Surface
zinc plated blue
|
BN 169 - DIN 980 V - ~ISO 7042
Ecrous autofreinés tout métal - Acier - 8 - zingué-bleu
BN 20168 - ISO 7042 - DIN 980 M
FS® - Ecrous de sécurité FS® tout métal - Acier - 8 - zingué-jaune
BN 40036 - DIN 980 V - ~ISO 7042
Ecrous autofreinés tout métal - Acier - 10 - zingué-bleu
BN 80038 - NFE 25-409 - ~ISO 7040
Ecrous autofreinés forme haute avec anneau polyamide - Acier - 8 - zinc nickel passivé film protecteur
BN 82226 - DIN 982 - ~ISO 7040
Ecrous autofreinés forme haute avec anneau polyamide - Acier - 8 - zingué-jaune