Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Cart.Banner.SurchargeMinOrderLabel

Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
FASTEKS® FCG Fix

Nouveau

BN 23170 - Presse-étoupes sans filetage pour montage rapide

  • Insert d'étanchéité: Chloroprène HB
  • Joint d'étanchéité plat: Chloroprène HB
  • Bagues de pression: Polyamide 6.6
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: jusqu'à +150 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP66 / IP68 (5 bar / 30 Min.)

Marque
Marque FASTEKS®
Ligne de produit
Ligne de produit FCG Fix
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6 V-2
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Insert d'étanchéité: Chloroprène HB
  • Joint d'étanchéité plat: Chloroprène HB
  • Bagues de pression: Polyamide 6.6
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: jusqu'à +150 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP66 / IP68 (5 bar / 30 Min.)

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 62444

Caractéristiques

Marque
Marque FASTEKS®
Ligne de produit
Ligne de produit FCG Fix
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6 V-2
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation