Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
REIKU® VP GVB

BN 22751 - Push-in tube connectors with integrated seal

  • Per collegamento a incastro in fori passanti Pg o metrici
  • Grado di protezione: IP67 lato guaina

Marca
Marca REIKU®
Linea di prodotti
Linea di prodotti VP GVB
Werkstoff
Werkstoff Polyamide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA
Colore
Colore black

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Per collegamento a incastro in fori passanti Pg o metrici
  • Grado di protezione: IP67 lato guaina

Caratteristiche

Marca
Marca REIKU®
Linea di prodotti
Linea di prodotti VP GVB
Werkstoff
Werkstoff Polyamide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA
Colore
Colore black

Prodotti simili

Montagehinweise

Just push in this tube connector into a hole which corresponds to the Pg or metric diameter. Female thread in the wall or lock nut is not necessary. Wall thickness area 1 – 2,5 mm.




Adatto a questo


BN 22622

REIKU® PA RNB - Guaine di protezione versione standard - Poliammide - PA 6