JACOB® G502-2xxx-zz
BN 22269 - Sealing grommets for Pg through bore-hole
- Membrane transperçable
- Simplicité d’installation sans outils
- Grande plage d'étanchéité
- Sans halogène
- Peut être monté des deux côtés, dépendant de la fonction de l'application
- Souple et adaptable, donc également utilisable sur des surfaces bombées
- Plage de température -40 °C … +110 °C (statique, mise sous contrainte)
- Degré de protection IP67
Brand |
Brand
JACOB®
|
Brandtype |
Brandtype
G502-2xxx-zz
|
Material |
Material
Ethylene-Propylene rubber
|
Material execution |
Material execution
EPDM
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
- Membrane transperçable
- Simplicité d’installation sans outils
- Grande plage d'étanchéité
- Sans halogène
- Peut être monté des deux côtés, dépendant de la fonction de l'application
- Souple et adaptable, donc également utilisable sur des surfaces bombées
- Plage de température -40 °C … +110 °C (statique, mise sous contrainte)
- Degré de protection IP67
Informations complémentaires
Certificat Intertek SE-S-2002133
Caractéristiques
Brand |
Brand
JACOB®
|
Brandtype |
Brandtype
G502-2xxx-zz
|
Material |
Material
Ethylene-Propylene rubber
|
Material execution |
Material execution
EPDM
|
Produits connexes
BN 22272
JACOB® G504-2xxx-zz - Passe-câbles étanches pour trous traversants Pg - Caoutchouc chloroprène - CR
BN 22267
JACOB® KLIKSEAL - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques, avec décharge de traction supplémentaire - Polyamide - PA 6.6 / TPE
BN 22268
JACOB® G502-1xxx-zz - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques - Caoutchouc éthylène-propylène - EPDM
BN 22270
JACOB® G503-1xxx-zz - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques, exécution légère - Caoutchouc éthylène-propylène - EPDM
BN 22271
JACOB® G504-1xxx-zz - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques - Caoutchouc chloroprène - CR
BN 22273
JACOB® G500-1xxx-zz - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques, avec membrane transperçable - Thermoplastique élastomère - TPE