Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
SPELSBERG® TG-Serie

BN 22853 - Boîtiers vides TG PC

  • TG: design de grande qualité d'un aspect poli miroir noble
  • Une cavité dans le couvercle permet l'application de films de décoration ou de claviers à touches sensitives
  • Flexibilité grâce à des parois latérales lisses
  • Degré de protection IP67
  • 690 Volts AC
  • 1000 Volts DC

Marque
Marque SPELSBERG®
Ligne de produit
Ligne de produit TG-Serie
Matière
Matière Polycarbonate
Version de matériau
Version de matériau PC
Couleur
Couleur gris clair RAL 7035

Alle Eigenschaften

o = sans empreintes défonçables


Produktmerkmale

  • TG: design de grande qualité d'un aspect poli miroir noble
  • Une cavité dans le couvercle permet l'application de films de décoration ou de claviers à touches sensitives
  • Flexibilité grâce à des parois latérales lisses
  • Degré de protection IP67
  • 690 Volts AC
  • 1000 Volts DC

Eigenschaften

Marque
Marque SPELSBERG®
Ligne de produit
Ligne de produit TG-Serie
Matière
Matière Polycarbonate
Version de matériau
Version de matériau PC
Couleur
Couleur gris clair RAL 7035

Ähnliche Produkte





Hierfür geeignet


BN 22855

SPELSBERG® - Plaques de montage - Matériau isolant

BN 22856

SPELSBERG® - Plaques de montage - Stahlblech

BN 22857 - DIN 60715

SPELSBERG® - Normschienen - Stahl - verzinkt

BN 22858 - DIN 60715

SPELSBERG® - Normschienen - Stahl - verzinkt

BN 22091

JACOB® - Druckausgleichselemente mit metrischem Gewinde Standard - Polyamid - PA 6

BN 22066

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde Standard - Polyamid - PA 6

BN 22101

JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde - Polyamid - PA 6