Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
JACOB®

BN 22184 - Hex nuts with Pg thread and cutting edges for equipotential bonding

  • Ecrou hexagonal: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique

  • Filetage intérieur: Pg, selon DIN 40430

  • Pour la fixation sûre de presse-étoupes CEM, pour le découpage de couches de peinture ou de revêtements de poudre pour un contact optimum dans la liaison équipotentielle, résistance élevée contre les vibrations

  • Plage de température: -60 °C ... +200 °C


Brand
Brand JACOB®
Material
Material Brass
Surface
Surface nickel plated

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Ecrou hexagonal: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique

  • Filetage intérieur: Pg, selon DIN 40430

  • Pour la fixation sûre de presse-étoupes CEM, pour le découpage de couches de peinture ou de revêtements de poudre pour un contact optimum dans la liaison équipotentielle, résistance élevée contre les vibrations

  • Plage de température: -60 °C ... +200 °C

Caractéristiques

Brand
Brand JACOB®
Material
Material Brass
Surface
Surface nickel plated

Produits connexes





Adapté pour


BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier