Hex nuts ~0,8d
BN 118
DIN 934
(Norma ritirata)
~ISO 4032
~UNI 5588
~ČSN 021401
| Materiale | 
            Materiale
            Acciaio
 | 
| Classe di resistenza | 
            Classe di resistenza
            8 (≤ M5 classe 6)
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            zincato giallo
 | 
Tutte le caratteristiche
M10; M12; M14: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile a richiesta
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
| Materiale | 
            Materiale
            Acciaio
 | 
| Classe di resistenza | 
            Classe di resistenza
            8 (≤ M5 classe 6)
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            zincato giallo
 | 
Istruzioni per il montaggio
BN 20237 - DIN 934 - ~ISO 4032
Dadi esagonali ~0,8d - Acciaio - 8 (≤ M5 classe 6) - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 20539 - DIN 934 - ~ISO 4032
Dadi esagonali ~0,8d - Acciaio - 8 - zincato bianco con CresaCoat® C 313 Silver
BN 20540 - DIN 934 - ~ISO 4032
Dadi esagonali ~0,8d - Acciaio - 8 - zincato bianco con CresaCoat® C 307 Black
BN 82415 - DIN 934 - ~ISO 4032
Dadi esagonali ~0,8d - Acciaio - 8 - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)