Hexalobular (6 Lobe) socket pan head machine screws fully threaded
BN 5687
ISO 14583
- Résistance à la traction min. 600 N/mm2
- Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2
Headform |
Headform
Pan Head
|
Drive |
Drive
Hexalobular socket
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Stainless steel
|
Material type |
Material type
A2
|
Toutes les caractéristiques
Standard
ISO 14583
Caractéristiques de produit
- Résistance à la traction min. 600 N/mm2
- Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2
Caractéristiques
Headform |
Headform
Pan Head
|
Drive |
Drive
Hexalobular socket
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Stainless steel
|
Material type |
Material type
A2
|
BN 1593 - ISO 7380-1
Vis à tête bombée à six pans creux, entièrement / partiellement filetées - INOX - A2
BN 20038 - ISO 14583
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes, entièrement filetées - INOX - A4
BN 8699 - ISO 7380-1
Vis à tête bombée à six pans creux, entièrement / partiellement filetées - INOX - A4