Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Huck® Powerig

BN 29958 - Electro-hydraulic pump for rivet tools

  • HuckForce SureSet™

  • Débit maximal: 3,2 l/min

  • Force de traction maximale: 580 bar

  • Puissance: 3 x 400 V AC (valeur nominale) 50 Hz

  • Dimensions: (L x l x H): 720 x 500 x 800 mm

  • Connexion: 1 avec SureSet™

  • SureSet™ pour la surveillance du processus

  • Commutateur de programme (3 programmes)

  • Câble d'interface


Marque
Marque Huck®
Ligne de produit
Ligne de produit Powerig
Matière
Matière Plusieurs matériaux

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • HuckForce SureSet™

  • Débit maximal: 3,2 l/min

  • Force de traction maximale: 580 bar

  • Puissance: 3 x 400 V AC (valeur nominale) 50 Hz

  • Dimensions: (L x l x H): 720 x 500 x 800 mm

  • Connexion: 1 avec SureSet™

  • SureSet™ pour la surveillance du processus

  • Commutateur de programme (3 programmes)

  • Câble d'interface

Caractéristiques

Marque
Marque Huck®
Ligne de produit
Ligne de produit Powerig
Matière
Matière Plusieurs matériaux