Śruby z łbem soczewkowym z kołnierzem z pełnym gwintem z gniazdem sześciokarbowym
BN 20367
~ISO 7380-2
~DIN 34805-2
Kopfform |
Kopfform
Linsen mit Flansch
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechsrund
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
08.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Toutes les caractéristiques
Standard
~ISO 7380-2
~DIN 34805-2
Informations complémentaires
Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.
Caractéristiques
Kopfform |
Kopfform
Linsen mit Flansch
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechsrund
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
08.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|