Śruby zabezpieczające z łbem soczewkowym z nieciągłą szczeliną, z pełnym gwintem
BN 84405
~ISO 14583
| Forma della testa | 
            Forma della testa
            Bottone
 | 
| Impronta | 
            Impronta
            Cava esalobata con intaglio
 | 
| Filettatura | 
            Filettatura
            interamente filettate
 | 
| Materiale | 
            Materiale
            Acciaio
 | 
| Classe di resistenza | 
            Classe di resistenza
            08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa)
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            zincato giallo
 | 
Tutte le caratteristiche
Standard
                        ~ISO 14583
                    Ulteriori informazioni
Le viti secondo la presente specifica, a causa della geometria della testa, presentano una capacità di carico ridotta secondo ISO 898-1.
Caratteristiche
| Forma della testa | 
            Forma della testa
            Bottone
 | 
| Impronta | 
            Impronta
            Cava esalobata con intaglio
 | 
| Filettatura | 
            Filettatura
            interamente filettate
 | 
| Materiale | 
            Materiale
            Acciaio
 | 
| Classe di resistenza | 
            Classe di resistenza
            08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa)
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            zincato giallo
 |