Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem
BN 58
DIN 933
(Norma ritirata)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
| Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
| Impronta |
Impronta
Esagonale
|
| Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
| Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
Tutte le caratteristiche
M10; M12; M14: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile a richiesta
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
| Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
| Impronta |
Impronta
Esagonale
|
| Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
| Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
Istruzioni per il montaggio
BN 20234 - DIN 933 - ISO 4017
Viti a testa esagonale interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 20541 - DIN 933 - ISO 4017
Viti a testa esagonale interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco con CresaCoat® C 313 Silver
BN 20542 - DIN 933 - ISO 4017
Viti a testa esagonale interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco con CresaCoat® C 307 Black
BN 21200 - DIN 933 - ISO 4017
Viti a testa esagonale interamente filettate - Acciaio - 8.8 - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)