Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z pełnym gwintem
BN 272
DIN 912
(Norme abrogée)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
Surface |
Surface
noir
|
Toutes les caractéristiques
M18; M22; M27: ne sont pas dans ISO 4762
Standard
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
Surface |
Surface
noir
|
Produits connexes
BN 3 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 8.8 - zingué-bleu
BN 20238 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 8.8 - zingué avec passivation épaisse
BN 5264 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 8.8 - zingué-jaune
BN 20238 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 8.8 - zingué avec passivation épaisse
BN 20240 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué avec passivation épaisse
BN 3 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 8.8 - zingué-bleu
BN 4 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué-bleu
BN 5264 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 8.8 - zingué-jaune