Trzpień gwintowany z gniazdem sześciokątnym i końcem wgłębionym
BN 30
ISO 4029
DIN 916
~UNI 5929
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Matière |
Matière
Acier
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Dureté |
Dureté
45 H
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Matière |
Matière
Acier
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Dureté |
Dureté
45 H
|
Avertissements
ISO 4042
Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: Indications d'utilisation
Les vis sans tête ne sont pas appropriées à être sollicitées par des charges de traction.
BN 1427 - ISO 4029 - DIN 916
Viti senza testa con esagono incassato ed estremità a coppa - Acciaio - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 1536 - DIN 34827 CP - ~ISO 4029
Viti senza testa con cava esalobata ed estremità a coppa - Acciaio - zincato bianco
BN 28 - ISO 4026 - DIN 913
Viti senza testa con esagono incassato ed estremità piana smussata - Acciaio - zincato bianco
BN 4737 - DIN 34827 CP - ~ISO 4029
Viti senza testa con cava esalobata ed estremità a coppa - Acciaio - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)