Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym częściowo gwintowane
BN 2162
DIN 912
(Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Prodotti simili
Istruzioni per il montaggio
Il sistema di designazione secondo la norma ISO 10683 definisce la protezione anticorrosione attesa e l’intervallo del coefficiente di attrito. Ulteriori specifiche prestazionali del marchio di rivestimento utilizzato non sono specificate. Un ulteriore rivestimento del filetto può limitare la possibilità di installare a mano viti con rivestimento a scaglie di zinco < M5.