Vis à tête hexagonale partiellement filetées
BN 21201
DIN 931
(Norme abrogée)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Toutes les caractéristiques
M10; M12: surplats selon ISO sur demande
Standard
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Indication de montage
Le système de désignation selon la norme ISO 10683 définit la protection anticorrosion attendue et la plage de coefficient de frottement. D'autres spécifications de performance de la marque de revêtement utilisée ne sont pas précisées. Un revêtement supplémentaire du filetage peut limiter la possibilité d’installer à la main des vis à revêtement en flocons de zinc < M5.
BN 20236 - DIN 931 - ISO 4014
Vis à tête hexagonale partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué avec passivation épaisse
BN 20543 - DIN 931 - ISO 4014
Vis à tête hexagonale partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué-bleu avec CresaCoat® C 313 Silver
BN 20544 - DIN 931 - ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft - Acier - 8.8 - zingué-bleu avec CresaCoat® C 307 Black
BN 21200 - DIN 933 - ISO 4017
Vis à tête hexagonale entièrement filetées - Acier - 8.8 - revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)