Klauke® EKM 60 IDCFB
BN 27739 - Battery powered hydraulic crimping tool with Bosch battery system crimping range 10-240 mm²
- Sehr gut geeignet für verdichtete Leiter
- Speziell für feindrähtige Leiter nach DIN EN 60228
- Presskraft 30-60 kN
- Hub / Öffnungsweite 40,5 mm
- Presszeit 2 s (bei ARS) bis 7 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
- Akkuspannung 18 V
- Akkukapazität 2,0 Ah Li-Ion (36 Wh)
- Akkuladezeit 15 min
- Umgebungstemperatur -10 °C ... +40 °C
- UL-file n° E244184
| Marke |
Marke
Klauke®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
EKM 60 IDCFB
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Multiple Materials
|
| Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
|
Al produktinformation
From 16 mm2 UL certified
Net price per piece
Produktbeskrivelse
- Sehr gut geeignet für verdichtete Leiter
- Speziell für feindrähtige Leiter nach DIN EN 60228
- Presskraft 30-60 kN
- Hub / Öffnungsweite 40,5 mm
- Presszeit 2 s (bei ARS) bis 7 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
- Akkuspannung 18 V
- Akkukapazität 2,0 Ah Li-Ion (36 Wh)
- Akkuladezeit 15 min
- Umgebungstemperatur -10 °C ... +40 °C
- UL-file n° E244184
Mere information
Dornpressung - es ist kein Wechseln von Presseinsätzen erforderlich
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App
Akku-System Bosch
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Mit innovativem 2-stufigen Teleskopzylinder
Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar
Qualitätssicherung mittels optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige
Produktinformation
| Marke |
Marke
Klauke®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
EKM 60 IDCFB
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Multiple Materials
|
| Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
|
Lieferumfang
1 Battery powered hydraulic crimping tool
1 Bosch battery RALB1EU 18 V / 2.0 Ah, Li-Ion (36 Wh)
1 Bosch quick-charger LGLB1EU for 18 V Li-Ion batteries
1 Hard plastic carrying case KK50NG
1 Manual
Warnhinweis
Correct handling, transport and use of battery-powered products requires knowledge of the applicable laws.
Further notes on residual risks can be found on our web page: Notes on use
Special attention must be paid to the safety precautions and warnings given on the packaging or the instructions given in the operating manual / Safety Data Sheet.
Transports generally take place according to ADR 3.3 in accordance with the conditions of Special Regulation 188. The delivery document specifies the handling.
Kan anvendes med
BN 27700
Klauke® - Zugentlastete Pressverbinder - Aluminium / Kupfer - blank
BN 27704
Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, ohne Sichtloch - Kupfer - verzinnt
BN 27705
Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch - Kupfer - verzinnt
BN 27706
Klauke® - Presskabelschuhe längsdicht - Aluminium / Kupfer - blank
BN 27713
Klauke® - Non-Tension compression joints standard type - Kobber - fortinnet
BN 27714
Klauke® - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Kobber - fortinnet
BN 27715
Klauke® - Tubular cable lugs with small tab - Kobber - fortinnet
BN 27719
Klauke® - Compression cable lugs - Kobber - fortinnet
BN 27720
Klauke® - Compression cable lugs - Kobber - fortinnet
BN 27789
Klauke® RALB1EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Flere forskellige materialer
BN 27791
Klauke® RALB2EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Flere forskellige materialer
BN 27766
Klauke® LGLB1EU - Charger for battery Bosch with 18 V - Flere forskellige materialer