FASTEKS® FTI SC-07/08
BN 37956 - Inserti filettati automaschianti con fori taglienti, per metalli leggeri, termoplastici e duroplastici
Adatto per materiali con una maggiore resistenza alla trazione
Installazione facile e veloce grazie ai tre fori di taglio a spigolo vivo
I primi due filettature sono conici
Formazione trucioli
| Forma della testa |
Forma della testa
Senza testa
|
| Marca |
Marca
FASTEKS®
|
| Linea di prodotti |
Linea di prodotti
FTI SC-07/08
|
| Materiale |
Materiale
INOX
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
1.4305
|
Alle Eigenschaften
Tolleranze: la filettatura interna ed esterna corrispondono alla tolleranza ISO 2 (6H), dimensioni restanti ISO 2768-m.
Produktmerkmale
Adatto per materiali con una maggiore resistenza alla trazione
Installazione facile e veloce grazie ai tre fori di taglio a spigolo vivo
I primi due filettature sono conici
Formazione trucioli
Zusätzliche Informationen
Progettazione del foro di posizionamento: Si prega di notare che le dimensioni fornite sono indicative e possono variare a seconda del materiale dei pezzi stampati. Si consiglia di effettuare dei test prima di iniziare la produzione in serie.
Eigenschaften
| Forma della testa |
Forma della testa
Senza testa
|
| Marca |
Marca
FASTEKS®
|
| Linea di prodotti |
Linea di prodotti
FTI SC-07/08
|
| Materiale |
Materiale
INOX
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
1.4305
|