Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Hex socket head cap screws with low head and pilot recess, partially / fully threaded

BN 33001

DIN 6912


  • Resistenza a trazione: 600 N/mm2
  • Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2

Forma della testa
Forma della testa Cylindrical low
Impronta
Impronta Hexagon socket
Filettatura
Filettatura partially / fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2

Tutte le caratteristiche

b: the partially threaded version can not always be guaranteed


Standard

DIN 6912

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza a trazione: 600 N/mm2
  • Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2

Ulteriori informazioni

Le viti secondo la presente specifica, a causa della geometria della testa, presentano una capacità di carico ridotta secondo ISO 898-1.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Cylindrical low
Impronta
Impronta Hexagon socket
Filettatura
Filettatura partially / fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2




Adatto a questo


BN 1171 - DIN 6911

Chiavi maschio esagonali con perno per foro guida - Acciaio - bonificato - annerito