Elija su país o región
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
Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert

BN 20739

DIN 982

(Estándar descatalogado)

~ISO 7040

~UNI 7473

~NFE 25-409



Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Todas las características

M10; M12; M14: anchos de llave conforme a ISO bajo demanda


Norma

DIN 982 (Estándar descatalogado) ~ISO 7040 ~UNI 7473 ~NFE 25-409

Características

Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Indicación de montaje

Los elementos de fijación de estos aceros tienden a la corrosión durante el montaje. Este peligro se reduce mediante superficies de rosca lisas y limpias, revestimiento de laca lubricante (para grandes cantidades; bajo demanda).