Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
JACOB®

BN 22104 - Screw plugs with metric thread

  • Bouchons filetés: polyamide PA 6 GF30
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Pour l'obturation sûre d'un trou taraudé ou traversant non utilisé
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP54. En cas de montage avec un joint d`étanchéité supplémentaire IP66 / IP68 possible

Brand
Brand JACOB®
Material
Material Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Bouchons filetés: polyamide PA 6 GF30
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Pour l'obturation sûre d'un trou taraudé ou traversant non utilisé
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP54. En cas de montage avec un joint d`étanchéité supplémentaire IP66 / IP68 possible

Caractéristiques

Brand
Brand JACOB®
Material
Material Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6

Produits connexes





Adapté pour


BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier