Klauke®
BN 27702 - Compression cable lugs DIN
DIN 46235
Easy to process due to crimp markings
Annealed material optimises material and crimping properties
Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer
| Marca |
Marca
Klauke®
|
| Materiale |
Materiale
Copper
|
| Superficie |
Superficie
tin-plated
|
| Note sull'uso |
Note sull'uso
|
Tutte le caratteristiche
10-800mm² IEC-tested; 101R8, 102R8, 103R12, 105R6, 105R14, 106R14, 107R14, 108R8, 108R14, 109R14, 110R14, 111R14, 112R14, 113R12, 113R14, 114R14, 115R16, 116R16, 117R16, 118R16 not standardised
Standard
Caratteristiche del prodotto
Easy to process due to crimp markings
Annealed material optimises material and crimping properties
Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer
Ulteriori informazioni
Test standard: EN 13600
For round conductors, e.g. according to DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 and 6
For non-tension copper cables, e.g. according to DIN 48201-1
For pre-rounded multi-stranded sector shaped conductors
With code number for clear tool assignment
Caratteristiche
| Marca |
Marca
Klauke®
|
| Materiale |
Materiale
Copper
|
| Superficie |
Superficie
tin-plated
|
| Note sull'uso |
Note sull'uso
|
Prodotti simili
BN 27704
Capicorda tubolari tipo standard, senza foro d'ispezione - Tubular cable lugs standard type, without inspection hole - Copper - tin-plated
BN 27705
Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole - Copper - tin-plated
BN 27714
Capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Copper - tin-plated
BN 27715
Capicorda tubolari con linguetta - Tubular cable lugs with small tab - Copper - tin-plated
BN 27703 - DIN 46235
Capicorda a compressione DIN con angolo a 90° - Compression cable lugs angle type 90° - Copper - tin-plated
BN 27719
Klauke® - Capicorda tubolari angolo 90° - Rame - stagnato
BN 27720
Klauke® - Capicorda tubolari angolo 45° - Rame - stagnato
Adatto a questo
BN 27728
Attrezzatura per la crimpatura Syncro per capicorda e connettori a crimpare DIN 46235 - Syncro crimping tool for DIN 46235 compression cable lugs and connectors - Multiple Materials
BN 27730
Klauke® EK 35/4 ML - Crimpatrice idraulica a batteria campo di crimpatura 6-150 mm² - Materiali multipli
BN 27734
Klauke® EK 12042 CFM - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Makita campo di crimpatura 16-400 mm² - Materiali multipli
BN 27735
Klauke® EK 12042 CFB - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Bosch campo di crimpatura 16-400 mm² - Materiali multipli
BN 27736
Klauke® EK 60/22 CFB - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Bosch campo di crimpatura 6-300 mm² - Materiali multipli
BN 27738
Klauke® EK 60/22 CFM - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Makita campo di crimpatura 6-300 mm² - Materiali multipli
BN 27751
Klauke® D 22 Set - Set matrici in valigetta di plastica strette per capicorda secondo DIN 46235 - Ottone
BN 27754
Klauke® D 22 - Matrici strette per capicorda a compressione secondo DIN 46235 - Ottone
BN 27747
Klauke® EKM 60/22 CFM - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Makita campo di crimpatura 6-300 mm² - Materiali multipli
BN 27748
Klauke® EKM 60/22 CFB - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Bosch campo di crimpatura 6-300 mm² - Materiali multipli