Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
JACOB®

BN 22102 - Hex nuts with metric thread through self-extinguishing polyamide

  • Ecrou hexagonal: polyamide PA 6 V-0

  • Filetage intérieur: métrique, selon EN 60423

  • Pour la fixation sûre de presse-étoupes et d'accessoires, pour répondre aux exigences les plus sévères en matière de comportement au feu

  • Polyamide conforme à l'UL94 V-0

  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C


Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Ecrou hexagonal: polyamide PA 6 V-0

  • Filetage intérieur: métrique, selon EN 60423

  • Pour la fixation sûre de presse-étoupes et d'accessoires, pour répondre aux exigences les plus sévères en matière de comportement au feu

  • Polyamide conforme à l'UL94 V-0

  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C

Informations complémentaires

Tous les articles indiqués

- sont conformes à la norme EN 45545-2, chapitre 4.5 "Composants non listés" avec

- surfaces exposées ≤ 0,20 m2, lieu d'utilisation intérieur, R22

- surfaces exposées ≤ 0,20 m2, lieu d'utilisation extérieur, R23

- ont, selon EN 45545-2, chapitre 4.3.2, règle 1, masses totales, des composants combustibles

< 100 g pour les groupes de composants d'intérieur ou encore

< 400 g pour les groupes de composants d'extérieur

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes





Adapté pour


BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier