Hex nuts with flange and serrations
BN 30312
~DIN 6923
(Norma ritirata)
~ISO 4161
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Caractéristiques
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Principio di funzionamento
1. Serraggio: i denti penetrano nella superficie
2. Svitamento: la superficie viene fresata durante lo svitamento
3. Dopo lo svitamento: stato della superficie dopo lo svitamento
Illustrazione principio di funzionamento
BN 14527
VERBUS RIPP® - Dadi esagonali con flangia e nervature - Acciaio - 10 - rivestito in lamelle di zinco GEOMET® 500 A
BN 20230 - ~DIN 6923 - ~ISO 4161
Dadi esagonali con flangia dentellata - Acciaio - 8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 80014 - ~DIN 6923 - ~ISO 4161
Hex nuts with flange and serrations - Acier - 8 - zingué-jaune