Hex head bolts partially threaded
BN 31102
DIN 931
(Norme abrogée)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
| Forme de tête | 
                               
            Forme de tête
            Hexagonale
 
     | 
                    
| Entraînement | 
                               
            Entraînement
            Hexagonale
 
     | 
                    
| Filetage | 
                               
            Filetage
            partiellement filetée
 
     | 
                    
| Matière | 
                               
            Matière
            INOX
 
     | 
                    
| Type de matériel | 
                               
            Type de matériel
            A4
 
     | 
                    
| Classe de qualité | 
                               
            Classe de qualité
            80
 
     | 
                    
Toutes les caractéristiques
M10; M12: surplats selon ISO sur demande
Standard
                        DIN 931 (Norme abrogée)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
                    Informations complémentaires
Caractéristiques
| Forme de tête | 
                               
            Forme de tête
            Hexagonale
 
     | 
                    
| Entraînement | 
                               
            Entraînement
            Hexagonale
 
     | 
                    
| Filetage | 
                               
            Filetage
            partiellement filetée
 
     | 
                    
| Matière | 
                               
            Matière
            INOX
 
     | 
                    
| Type de matériel | 
                               
            Type de matériel
            A4
 
     | 
                    
| Classe de qualité | 
                               
            Classe de qualité
            80
 
     |