Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
Hex socket head cap screws partially threaded

BN 1420

DIN 912

(Norma stažena)

ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



Tvar hlavy
Tvar hlavy Válcová
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní šestihran
Závitem
Závitem částečným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 12.9
Povrchová úprava
Povrchová úprava zinkové lamely ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Všechny funkce


Norma

DIN 912 (Norma stažena) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Válcová
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní šestihran
Závitem
Závitem částečným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 12.9
Povrchová úprava
Povrchová úprava zinkové lamely ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Poznámka k montáži

Označovací systém podle ISO 10683 definuje očekávanou ochranu proti korozi a rozsah součinitele tření. Další výkonnostní specifikace použité značky povlaku nejsou uvedeny. Další povlak závitu může omezit možnost ruční montáže šroubů se zinkovými lamelami < M5.​