Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide insert
BN 41161
DIN 985
(Norma ritirata)
~UNI 7474
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
M10; M12; M14; M22: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile a richiesta
Standard
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
BN 164 - DIN 982 - ~ISO 7040
Dadi esagonali autofrenanti forma alta con anello in poliammide - Acciaio - 8 - zincato bianco
BN 20800 - DIN 985
Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide - Acciaio - 8 - zincato a caldo
BN 6866 - DIN 985
Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide - Acciaio - 10 - zincato bianco
BN 82226 - DIN 982 - ~ISO 7040
Dadi esagonali autofrenanti forma alta con anello in poliammide - Acciaio - 8 - zincato giallo