Contatto
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
Slotted flat countersunk head tapping screws with cone end type C

BN 990

DIN 7972 C

(Norma ritirata)

~ISO 1482

~UNI 6952 AB

~ČSN 021236



Forma della testa
Forma della testa Svasata piana 80°
Impronta
Impronta Intaglio
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco
Durezza
Durezza 450 HV

All features


Standard

DIN 7972 C (Norma ritirata) ~ISO 1482 ~UNI 6952 AB ~ČSN 021236

Additional information

La svasatura del foro deve essere eseguita secondo la norma corrispondente!

Features

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana 80°
Impronta
Impronta Intaglio
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco
Durezza
Durezza 450 HV

Avvertenze

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze