Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Huck® 256

BN 28835 - Outil de pose hydro-pneumatique sans tête de traction

  • Pour Ø rivet: 4,8-9,6

  • Poids: 5 kg

  • Course outil: 22 mm

  • Force de traction: 44,4 kN

  • Pression de service: 6-7 bar

  • Consommation d’air: 21 l/processus


Marque
Marque Huck®
Ligne de produit
Ligne de produit 256
Matière
Matière Plusieurs matériaux

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Pour Ø rivet: 4,8-9,6

  • Poids: 5 kg

  • Course outil: 22 mm

  • Force de traction: 44,4 kN

  • Pression de service: 6-7 bar

  • Consommation d’air: 21 l/processus

Caractéristiques

Marque
Marque Huck®
Ligne de produit
Ligne de produit 256
Matière
Matière Plusieurs matériaux