Slotted pan head machine screws
BN 346
DIN 85 A
(Standard withdrawn)
~ISO 1580
~UNI 6108
~ČSN 021137
Headform |
Headform
Pan Head
|
Drive |
Drive
Slot
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
4.8
|
Surface |
Surface
zinc plated yellow
|
Tutte le caratteristiche
M2,5: in accordance with ISO 1580
Standard
Ulteriori informazioni
Tutte le misure con filettatura quasi completa
Caratteristiche
Headform |
Headform
Pan Head
|
Drive |
Drive
Slot
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
4.8
|
Surface |
Surface
zinc plated yellow
|
BN 20243 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Viti a testa bombata con intaglio - Acciaio - 4.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 351 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Viti a testa bombata con intaglio - Acciaio - 8.8 - zincato bianco
BN 652 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Viti a testa bombata con intaglio - INOX - A2
BN 653 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Viti a testa bombata con intaglio - INOX - A4