ABB® Ty-Rap®
BN 22825 - 束線帶 阻燃型 有不銹鋼A4倒鉤片
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
R: 最小抗拉強度單位:牛頓(N)
產品特點
- 紫外線穏定性: 差
- 作業溫度範圍: -20 °C / +65 °C
- 材料防火等級: 自熄性 UL94V-0
- 不含鹵素
- 不含矽
其他資訊
UL-文件號碼-E49405
產品資訊
品牌 |
品牌
ABB®
|
品牌類型 |
品牌類型
Ty-Rap®
|
材質 |
材質
聚酰胺
|
強度等級 |
強度等級
PA 6.6
|
顏色 |
顏色
本色
|
使用注意事項 |
使用注意事項
|