STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB3400
BN 33928 - 充電式鉚接工具 裝在完整配備的塑膠工具盒中
- 用於下列直徑的鉚釘:4,8-6,4 重量
- 重量: 2,1 kg 包含 2,0 Ah 電池, 2,42 kg 包含 4,0 Ah 電池
- 拉力:18 kN
- 充電時間: 30分鐘 (2,0 Ah), 60分鐘 (4,0 Ah)
- 工作衝程: 30 mm
- 每次充電最多可進行1000次的鉚接操作
品牌 |
品牌
STANLEY® Assembly Technologies
|
品牌類型 |
品牌類型
ProSet® PB3400
|
材質 |
材質
多種材料
|
聯合國編號 |
聯合國編號
|
使用注意事項 |
使用注意事項
|
所有功能
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
每件單價(未稅)
產品特點
- 用於下列直徑的鉚釘:4,8-6,4 重量
- 重量: 2,1 kg 包含 2,0 Ah 電池, 2,42 kg 包含 4,0 Ah 電池
- 拉力:18 kN
- 充電時間: 30分鐘 (2,0 Ah), 60分鐘 (4,0 Ah)
- 工作衝程: 30 mm
- 每次充電最多可進行1000次的鉚接操作
產品資訊
品牌 |
品牌
STANLEY® Assembly Technologies
|
品牌類型 |
品牌類型
ProSet® PB3400
|
材質 |
材質
多種材料
|
聯合國編號 |
聯合國編號
|
使用注意事項 |
使用注意事項
|
供應範圍
1 充電式鉚接工具
1包 用於拉釘ø 4,8的槍嘴轉接頭和夾爪
1包 用於拉釘ø 6,4的槍嘴轉接頭和夾爪
2 顆電池 DCB182 18 V / 4,0 Ah,鋰離子(72 Wh x 2)
1 個適用於 18 V 鋰離子電池的充電器 DCB1104,230 V
1 使用說明書
1 硬塑料攜帶箱
注意
正確處理、運輸和使用以電池供電的產品,必須先瞭解適用法律的規定。
有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項
尤其必須特別注意包裝上標示的安全預防措施和警示,或是操作手冊 / 安全資料表中所列的指示。
運輸通常根據特別法規 188 的條件按照 ADR 3.3 進行。貨運單據會指定運輸方式。
聯合國編號
UN-3481 含有設備中的鋰離子電池或與設備一起包裝的鋰離子電池(包括鋰離子聚合物電池)