盤頭自攻牙螺絲 Z型米字穴, 帶F型平尾
BN 33011
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
規範
DIN 7981 F (Standard withdrawn)
~ISO 7049
~UNI 6954 B
~ČSN 021235
產品資訊
頭形 |
頭形
鈕扣頭
|
穴型 |
穴型
米字穴 Z (Pozidriv)
|
螺紋 |
螺紋
全牙
|
材質 |
材質
不鏽鋼
|
材料種類 |
材料種類
A2
|
BN 13259 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
盤頭自攻牙螺絲 米字穴 Z型, 尖尾 type C - 不鏽鋼 - A4
BN 14063 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
盤頭自攻牙螺絲 米字穴 Z型, 尖尾 type C - 不鏽鋼 - A2
BN 1432 - DIN 7981 F - ~ISO 7049
盤頭自攻牙螺絲 十字穴 H型, 平尾 type F - 不鏽鋼 - A2
BN 695 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
盤頭十字穴自攻螺絲 Phillips H型,錐尾C型 - 不鏽鋼 - A2
BN 9995 - ISO 14585 C
盤頭梅花穴自攻螺絲 錐端C型 - 不鏽鋼 - A2