平頭梅花穴螺絲
BN 4851
ISO 14581
Forma della testa |
Forma della testa
Svasata piana 90°
|
Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa)
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Svasata piana 90°
|
Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa)
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
BN 1422 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Viti a testa svasata piana con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 010.9 / 10.9 (È determinante la marcatura sulla testa) - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 20 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Viti a testa svasata piana con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 010.9 / 10.9 (È determinante la marcatura sulla testa) - nero
BN 21 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Viti a testa svasata piana con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 010.9 / 10.9 (È determinante la marcatura sulla testa) - zincato bianco
BN 30105 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Viti a testa svasata piana con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa) - zincato bianco