Oval 頭一字割溝螺絲
BN 656
DIN 964 A
(Norma ritirata)
~ISO 2010
~UNI 6110
~ČSN 021155
| Forma della testa |
Forma della testa
Svasata con calotta
|
| Impronta |
Impronta
Intaglio
|
| Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
| Materiale |
Materiale
INOX
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Ulteriori informazioni
Tutte le misure con filettatura quasi completa
Caratteristiche
| Forma della testa |
Forma della testa
Svasata con calotta
|
| Impronta |
Impronta
Intaglio
|
| Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
| Materiale |
Materiale
INOX
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
BN 654 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - INOX - A2
BN 655 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - INOX - A4
BN 657 - DIN 964 A - ~ISO 2010
Viti a testa svasata con calotta con intaglio - INOX - A4
BN 78 - DIN 966 A - ~ISO 7047
Viti a testa svasata con calotta con impronta a croce Phillips forma H - INOX - A2
BN 83496 - DIN 966 A - ~ISO 7047
Viti a testa svasata con calotta ed impronta a croce Pozidriv forma Z - INOX - A2