Brochures solutions produits
Pièces spéciales - créez de la valeur ajoutée
Bossard Selection
Freinage et étanchéité des filetages
6 lobles internes / Torx®
Trois calculateurs – gestion simplifiée des C-parts
ecosyn®- grip
ecosyn®-fix – Sécurité et économie
Écrous aveugles ecosyn®-BCT

Les écrous à sertir utilisant la Bulge Control Technology (BCT – technique de contrôle du renflement) proposent des solutions souples d’emploi et à hautes performances dans de nombreuses applications nécessitant des écrous à sertir aveugles. ecosyn®-BCT est synonyme de déformation contrôlée, ce qui permet de l’utiliser dans de nombreuses applications non conventionnelles avec pose en aveugle.
Mikalor – colliers de serrage
Nord-Lock – une sécurité système inégalée
Vis autoperceuses – vissage direct en une seule opération
Inserts filetés FASTEKS®
Technologie du rivetage - Rivets aveugles
Revêtements tribologique à sec
Inserts filetés à clavette de haute résistance
Eléments de fixation bigHead®

Les Eléments de fixation bigHead® se montrent convaincants en tant qu’assemblages universels résistants aux arrachements par un montage simple en cas de contraintes strictes. Ils conviennent parfaitement pour une utilisation invisible dans les plastiques, les matériaux composites en fibres, le bois ou les stratifiés.