Produktlösungs-Broschüren

Produktlösungen – Sortimentsübersicht
Preview Quick Reference Guide Product Solutions

Mit diesem Überblick über das gesamte Bossard Produktsortiment finden Sie schnell und einfach die gesuchte Produktkategorie. Wenn Sie auf die Überschriften klicken, springen Sie im Dokuments direkt zu den entsprechenden Unterseiten oder Sie werden zur entsprechenden Produktkategorie in unserem E-Shop verlinkt, wo Sie weitere Detailinformationen finden. (Sollten die Links nicht funktionieren, laden Sie sich das Dokument bitte lokal herunter und öffnen Sie es mit dem Acrobat Reader.)

Grösse: 19 MB Format: PDF Download
Haeger® und PEMSERTER® Einpress- und Zuführgeräte
Brochure Preview Haeger PEMSERTER

Zuverlässige Verarbeitung von Gewindebolzen und -buchsen, Einpressmuttern und Verbindern.

Grösse: 1.7 MB Format: PDF Download
Verarbeitungstechnik
Thumbnail Broschüre Verarbeitungstechnik

Unser Anspruch bei Bossard ist es, Sie umfassend und bestens zu versorgen, wenn es um das Thema Produktion und Montage geht. Dazu gehört neben unserem breiten Sortiment an Verbindungselementen auch die dazu passende Verarbeitungstechnik. In der vorliegenden Broschüre finden Sie eine Auswahl unserer Verarbeitungsgeräte, aufgeteilt nach der zugrunde liegenden Technologie.

Grösse: 2.6 MB Format: PDF Download
Zeichnungsteile - Schaffen Sie Mehrwert
Zeichnungsteile Broschüre

Bossard ist auch in der Beschaffung von Zeichnungsteilen ein starker Partner. Die ganzheitlichen Dienstleistungen schaffen Mehrwert für Sie.

Grösse: 1 MB Format: PDF Download
bigHead® Verbindungstechnik zum Einbetten und Aufkleben
Titelseite von der Bossard Broschüre "bigHead® Verbindungstechnik zum Einbetten und Aufkleben"

bigHead® Verbindungselemente erfüllen alle Anforderungen als universelle, hochqualitative, abreiss- und ausreissfeste Verbindungen. Sie sind ideal für den verdeckten Einsatz in Kunststoffen, Holz oder Laminaten geeignet.

Grösse: 8.6 MB Format: PDF Download
ecosyn®-IMX
ecosyn®-IMX Brochure Preview

Direktverschraubung in rostbeständige Stähle

Grösse: 1.1 MB Format: PDF Download
ecosyn® SEF
Brochure Preview ecosyn-SEF

Betriebssichere Kontaktverschraubung

Grösse: 734.7 KB Format: PDF Download
Elektrofahrzeuge
Preview Brochure Electric Vehicles

Mehr Details finden Sie in unserer Broschüre "Smarte Lösungen für die Elektrofahrzeugindustrie"

Grösse: 4.1 MB Format: PDF Download
Bossard Qualitätsstufen
Bossard Quality Levels

Bestimmen Sie die richtige Qualität

Grösse: 473.6 KB Format: PDF Download
Sicherung gegen Losdrehen
Titelseite von der Bossard Broschüre "Sicherung gegen Losdrehen Klebende Beschichtungen"

Klebende Beschichtungen erzeugen eine hohe Sicherungswirkung gegen selbständiges Losdrehen

Grösse: 502 KB Format: PDF Download
Bahn
Solutions for the railway sector

Smarte Lösungen für die Bahnindustrie

Grösse: 2.6 MB Format: PDF Download
Gewindesicherung und -dichtung

Nichtreaktive Beschichtungen von Bossard machen aus einer einfachen Schraube ein multifunktionales Verbindungselement mit neuen Eigenschaften in Bezug auf Funktion, Sicherheit und Rationalität

Grösse: 549.2 KB Format: PDF Download
Bohrschrauben – Direktverschraubung in einem Arbeitsgang
Titelseite von der Bossard Broschüre "Bohrschrauben Direktverschraubung in einem Arbeitsgang"

Rationelle Montage / Demontage, Universelle Einsatzmöglichkeiten

Grösse: 1.3 MB Format: PDF Download
Bossard Selection
Titelseite von der Bossard Broschüre "Bossard Selection"

Die Bossard Selection ist ein sorgfältig ausgewählter Auszug multifunktionaler Verbindungselemente.

Grösse: 3.2 MB Format: PDF Download
Delta-PT – Berechenbar mehr Leistung

Optimaler Materialfluss, grosse Selbsthemmung, hohe Zug- und Torsionsfestigkeit, berechenbar mehr Leistung

Grösse: 963.8 KB Format: PDF Download
DIN 7500 – Trilobulares Furchsystem
Übersichtsbroschüre DIN 7500

Erfahren Sie mehr über die Funktionalität, Schraubentypen, Anwendungshinweise und Einsparmöglichkeiten der DIN 7500 Schraube in unserer Broschüre.

Grösse: 3.4 MB Format: PDF Download
ecosyn® grip
Titelseite von der Bossard Broschüre "ecosyn®-grip"

Losdrehsicherheit bei voller Tragfähigkeit

Grösse: 6.6 MB Format: PDF Download
ecosyn®-fix – Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
Titelseite von der Bossard Broschüre "ecosyn®-fix Sicherheit und Wirtschaftlichkeit"

ecosyn®-fix Schrauben vereinen mehrere Funktionen und sind damit äusserst wirtschaftlich.

Grösse: 465.9 KB Format: PDF Download
ecosyn®-plast – die Schraube für Thermoplast
Titelseite von der Bossard Broschüre "ecosyn®-plast Die Schraube für Thermoplast"

Grosse Tragfähigkeit, grosse Prozessfähigkeit, hohe Verbindungssicherheit

Grösse: 1 MB Format: PDF Download
Federnde Druckstücke – für die punktgenaue Position
Titelseite von der Bossard Broschüre "Innen-6rund / Torx®"

Genaue Positionierung, schnelle Fixierung, sichere Arretierung, universell einsetzbar

Grösse: 1.3 MB Format: PDF Download
Innen-6-rund / Torx® – optimale Kraftübertragung

Optimale Kraftübertragung, geringer Verschleiss, niedrige Anpresskräfte, kein «came-out» Effekt

Grösse: 1.3 MB Format: PDF Download
Mikalor – Schlauchschellen

Breites Sortiment, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, europäisches Qualitätszeugnis

Grösse: 2.8 MB Format: PDF Download
Niettechnik - Eine grosse Bandbreite an Blindniete

FASTEKS® Blindniete sind auf dem Nietdorn bereits aufgezogen.

Grösse: 3.1 MB Format: PDF Download
Nord-Lock System-Sicherheit

Einfachste Montage, maximale Losdrehsicherheit, seit Jahren weltweit bewährt

Grösse: 714 KB Format: PDF Download
SHEETtracs® – sichere Dünnblechverbindungen

Hohe Festigkeit der Verbindung, gute Vibrationsfestigkeit, prozessichere Hand- und Schraubenmontage, kompatibel zu metrischen Schrauben

Grösse: 2.2 MB Format: PDF Download
Sicherungselemente – Ganzmetall

Multifunktionelle Sicherungselemente, Sicherheit gegen Lockern, Sicherheit gegen Losdrehen, Sicherheit gegen Verlieren

Grösse: 373.6 KB Format: PDF Download
Speed Niete
SpeedRivets Broschüre von Bossard

FASTEKS® Speed Niete sind auf dem Nietdorn bereits aufgezogen.

Grösse: 1010.1 KB Format: PDF Download
PEM® Einpressbefestiger
PEM® Broschüre von Bossard

PEM® Einpressbefestiger sorgen für absolut sicheren Halt, sind praktisch zu montieren und sparen Zeit und Kosten.

Grösse: 4.3 MB Format: PDF Download
Dichtungstechnologie und Durchflusssteuerung
Dichtungstechnologie und Durchflusssteuerung

Zuverlässige metallische Dichtstopfen

Grösse: 8.3 MB Format: PDF Download